La válvula de diafragma de 2/2 vías GEMÜ 602 cuenta con un volante de acero inoxidable y se acciona manualmente. Toda la carcasa y la mecánica del actuador son de acero inoxidable. Lleva integrados de serie un limitador de carrera de cierre para aumentar la vida útil del diafragma y un indicador óptico de posición.
- Diseño compacto para instalación en espacios reducidos
- Compatible con CIP/SIP
- Apto para autoclave
- Prolongada vida útil del diafragma gracias al limitador de cierre patentado
- Caudal mínimo ajustable sin posiciones predefinidas con el limitador de carrera de cierre
- Temperatura del fluido: -10 hasta 100 °C
- Temperatura de esterilización: máx. 150 °C
- Temperatura ambiente*: 0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo *: 0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales*: DN 4 hasta 15
- Forma del cuerpo: Cuerpo de válvula de fondo de tanque | Cuerpo en T | Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto | Válvulas integradas | Válvulas multivía
- Tipos de conexión: Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Estándar de conexión: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material de forja | 1.4435 (BN2), material de forja | 1.4435, material de microfusión | 1.4539 (904L), material de forja
- Materiales del diafragma: EPDM | FKM | PTFE/EPDM
- Conformidades*: 3A | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft | USP
* Según la versión y/o los parámetros de trabajo
Vídeo sobre el producto
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5895 Vistas
En línea desde 16.09.2015