La válvula de diafragma de 2/2 vías motorizada GEMÜ 638 dispone de unidades de motor y mando de la empresa AUMA. La válvula también es apta para utilizarse a altas temperaturas del fluido de hasta 150 °C. El cuerpo de la válvula presenta un diseño de paso completo.
- Gran resistencia mecánica
- Elevado valor de caudal gracias al flujo en paso recto
- Apta para cualquier dirección de flujo
- La válvula puede limpiarse sin desmontar el actuador
- Actuadores eléctricos y unidades de control probados en el diseño modular
- Diámetros nominales*: DN 25 hasta 150
- Temperatura del fluido: 0 hasta 100 °C
- Temperatura ambiente: 0 hasta 50 °C
- Presión de trabajo *: 0 hasta 7 bar
- Tipos de conexión: Brida
- Materiales del cuerpo de la válvula: | | EN-GJL-250, material de fundición gris
- Conformidades: EAC
Vídeo sobre el producto
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2730 Vistas
En línea desde 16.09.2015