La válvula fondo de tanque de 2/2 vías GEMÜ 643 cuenta con un actuador manual en un lateral con un volante de plástico. Un indicador óptico de posición está integrado de serie. El cuerpo de la válvula de acero inoxidable está mecanizado a partir de una sola pieza (monobloque, sin piezas soldadas). Tanto el distanciador metálico como la carcasa del actuador son de acero inoxidable.
- El volante de plástico resistente a altas temperaturas evita quemaduras a las temperaturas de trabajo
- Diseño compacto
- Actuador puede rotarse 360°
- Posibilidad de montar por parte del usuario una extensión de eje para el volante
- Temperatura del fluido: -10 hasta 100 °C
- Temperatura de esterilización: máx. 150 °C
- Temperatura ambiente*: 0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo *: 0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales*: DN 15 hasta 40
- Forma del cuerpo: Cuerpo de válvula de fondo de tanque
- Tipos de conexión: Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Estándar de conexión: ANSI | ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4435 (316L), material de forja | 1.4435 (BN2), material de forja
- Materiales del diafragma: EPDM | PTFE/EPDM
- Conformidades*: 3A | BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | TA-Luft | USP
Vídeo sobre el producto
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5820 Vistas
En línea desde 16.09.2015