GEMÜ 649 eSyDrive

Válvula de diafragma motorizada

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La válvula de diafragma GEMÜ 649 se acciona mediante un actuador de eje hueco eléctrico. Este está basado en una tecnología sin escobillas ni sensores, que garantiza una rendimiento elevado y una vida útil larga. Además de para aplicaciones de apertura/cierre, esta válvula es especialmente adecuada para aplicaciones de regulación variables y complejas. El actuador de la válvula está equipado con un navegador web integrado para la parametrización y el diagnóstico.

  • Separación hermética entre el fluido y el actuador
  • Instalación para tener un ángulo de drenaje optimizado es posible
  • Función abierto/cerrado, controladores de proceso y de posición
  • Potencia y velocidad ajustables
  • Completas funciones de diagnóstico
  • Puede funcionar a través de interfaz web eSy-Web o Modbus TCP
  • Diversas funciones de componentes acoplados y accesorios ya integradas (por ejemplo, indicador eléctrico de posición, limitadores de carrera, etc.)
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 100 °C
  • Temperatura de esterilización:máx. 150 °C
  • Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales:DN 10 hasta 65
  • Formas del cuerpo:Cuerpo de válvula de fondo de tanque | Cuerpo en T | Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto | Válvulas integradas | Válvulas multivía
  • Tipos de conexión :Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4408, material de microfusión con revestimiento interior de PFA | 1.4435 (316L), material forjado | 1.4435 (BN2), material de forja | 1.4435, material de microfusión | 1.4539 (904L), material de forja | CW614N, latón | CW617N, latón | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de caucho duro | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de PFA | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de PP
  • Revestimiento interior del cuerpo:Caucho duro | PFA | PP
  • Materiales del diafragma:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Tensión de alimentación:24 V DC
  • Velocidad del movimiento:máx. 6 mm/s
  • Tipo de protección:IP 65
  • Conformidades:Belgaqua | BSE/TSE | EAC | EHEDG | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft | USP

Vídeo sobre el producto

Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive

03:15 min
576 Vistas
En línea desde 14.12.2021

Novedades del producto

02.03.2022

Nueva variedad de actuadores motorizados GEMÜ eSyLite