La válvula de diafragma GEMÜ 650TL es una válvula de extracción manual con función de seguridad neumática. El accionamiento manual (apertura/cierre) solo se puede llevar a cabo si el actuador recibe aire comprimido. Si este suministro se interrumpe, la válvula se cierra por la fuerza de los muelles y ya no puede volver a abrirse manualmente.
- Separación hermética entre el fluido y el actuador
- Volante ergonómico
- Actuador neumático adicional para bloqueo mediante un sistema de regulación central
- Compatible con CIP/SIP
- Apta para cualquier dirección de flujo y posición de montaje
- Temperatura del fluido: -10 hasta 100 °C
- Temperatura de esterilización: máx. 150 °C
- Temperatura ambiente*: 0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo *: 0 hasta 8 bar
- Diámetros nominales*: DN 4 hasta 25
- Forma del cuerpo: Cuerpo de válvula de fondo de tanque | Cuerpo en T | Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto | Válvulas integradas | Válvulas multivía
- Tipos de conexión: Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Estándar de conexión: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4435 (316L), cuerpo forjado a partir de un bloque macizo | 1.4435 (316L), material de forja | 1.4435 (BN2), cuerpo forjado a partir de un bloque macizo | 1.4435 (BN2), material de forja | 1.4435, material de microfusión | 1.4539 (904L), material de forja
- Materiales del diafragma: EPDM | PTFE/EPDM
- Conformidades*: CRN | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft | USP
Vídeo sobre el producto
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5820 Vistas
En línea desde 16.09.2015