La válvula de diafragma de 2/2 vías GEMÜ 656 dispone de un actuador de membrana de metal de bajo mantenimiento y se acciona neumáticamente. Cuentan con las siguientes funciones de mando: "normalmente cerrado (NC)", "normalmente abierto (NO)" y "doble efecto (DA)". El cuerpo de la válvula presenta un diseño de paso completo.
- Gran resistencia mecánica
- Elevado valor de caudal gracias al flujo en paso recto
- La válvula puede limpiarse sin desmontar el actuador
- Temperatura del fluido:0 hasta 100 °C
- Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 7 bar
- Diámetros nominales:DN 25 hasta 250
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida
- Estándares de conexión:ANSI | EN | ISO
- Materiales del cuerpo:EN-GJL-250, material de fundición gris | EN-GJS-400-18-LT | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular | EN-GJS-500-7, material de fundición nodular
- Revestimiento interior del cuerpo:Butilo | Caucho blando | Caucho duro
- Materiales del diafragma:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
- Conformidades:CRN | EAC
Accesorios apropiados
Vídeo sobre el producto
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5849 Vistas
En línea desde 16.09.2015