La válvula de diafragma de 2/2 vías GEMÜ 673P9 dispone de un volante de plástico resistente a altas temperaturas y se acciona manualmente. El actuador de la válvula está especialmente sellado, lo cual lo convierte en la solución ideal para procedimientos de limpieza exigentes. Lleva integrados de serie un limitador de carrera de cierre para aumentar la vida útil del diafragma y un indicador óptico de posición (tamaño del diafragma desde 10 hasta 50).
- Diseño compacto para instalación en espacios reducidos
- Apto para autoclave
- Compatibilidad con CIP, COP y SIP
- Caudal mínimo ajustable sin posiciones predefinidas con el limitador de carrera de cierre
- Variante de actuador especialmente sellada
- Temperatura del fluido:-10 hasta 100 °C
- Temperatura de esterilización:máx. 150 °C
- Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales:DN 4 hasta 65
- Formas del cuerpo:Cuerpo de válvula de fondo de tanque | Cuerpo en T | Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto | Válvulas integradas | Válvulas multivía
- Tipos de conexión :Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material forjado | 1.4435 (BN2), material de forja | 1.4435, material de microfusión | 1.4539 (904L), material de forja | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular
- Revestimiento interior del cuerpo:PFA | PP
- Materiales del diafragma:EPDM | FKM | PTFE/EPDM
- Conformidades:CRN | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft | USP
Vídeo sobre el producto
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5896 Vistas
En línea desde 16.09.2015