La válvula de diafragma de 2/2 vías GEMÜ 675 dispone de un volante de metal y se acciona manualmente. Un indicador óptico de posición está integrado de serie.
- Apto para fluidos abrasivos y con partículas en suspensión
- Varios materiales de revestimiento interior disponibles para diferentes fluidos
- Indicador óptico de posición integrado de serie
- Temperatura del fluido:-10 hasta 100 °C
- Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 150
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida | Rosca
- Estándares de conexión:ANSI | BS | DIN | EN
- Materiales del cuerpo:EN-GJL-250, material de fundición gris | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de caucho duro | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de PFA | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de PP | EN-GJS-500-7, material de fundición nodular con revestimiento interior de PFA | EN-GJS-500-7, material de fundición nodular con revestimiento interior de PP
- Revestimiento interior del cuerpo:Caucho duro | PFA | PP
- Materiales del diafragma:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/PVDF/EPDM
- Conformidades:CRN | EAC | FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft
Vídeo sobre el producto
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5896 Vistas
En línea desde 16.09.2015