La válvula de diafragma de 2/2 vías GEMÜ 695 dispone de un actuador de membrana de bajo mantenimiento y se acciona neumáticamente. Cuentan con las siguientes funciones de mando: "normalmente cerrado (NC)", "normalmente abierto (NO)" y "doble efecto (DA)"..
- Compatible con CIP/SIP
- Amplias posibilidades de adaptación de componentes acoplados y accesorios
- Apto para fluidos abrasivos y con partículas en suspensión
- Cuerpo de acero inoxidable adecuado para ambientes corrosivos
- Amplias posibilidades de adaptación de componentes acoplados y accesorios
- Temperatura del fluido:-10 hasta 80 °C
- Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 65
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4408, material de microfusión con revestimiento interior de PFA | 1.4435 (316L), material forjado | 1.4435 (BN2), material de forja | 1.4435, material de microfusión | 1.4539 (904L), material de forja | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de caucho duro | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de PFA | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de PP
- Materiales del diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
- Conformidades:Belgaqua | EAC | FDA | Oxígeno | TA-Luft
Accesorios apropiados
Vídeo sobre el producto
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5849 Vistas
En línea desde 16.09.2015