GEMÜ C58 iComLine

Pneumatically operated 3/2-way diaphragm globe valve

  • Características
  • Datos técnicos
  • Elevado valor Kv
  • Idónea para fluidos corrosivos
  • Gran pureza gracias a la fabricación en sala blanca
  • Ocupa muy poco espacio gracias al diseño compacto
  • Temperatura del fluido: -10 hasta 130 °C
  • Temperatura ambiente: 0 hasta 60 °C
  • Temperatura de esterilización*:
  • Presión de trabajo *: hasta 8 bar
  • Diámetros nominales*: DN 4 hasta 16
  • Forma del cuerpo: Cuerpo multivía
  • Tipos de conexión:
  • Estándar de conexión:
  • Materiales del cuerpo de la válvula:
  • Materiales de junta :
  • Conformidades*:

Novedades del producto

29.03.2023

Primera válvula de globo de diafragma GEMÜ High Purity de 3/2 vías