La válvula de diafragma de 2/2 vías y de alta pureza GEMÜ C60 CleanStar® dispone de un actuador de pistón de plástico y se acciona neumáticamente. Integra de serie un limitador de carrera y un indicador óptico de posición . Todas las piezas que están en contacto con el fluido son de PFA o PTFE.
- Gran pureza gracias a la fabricación en sala blanca
- Versión High Flow
- Elevado valor de caudal
- Espacios muertos mínimos
- Apta para cualquier dirección de flujo
- También disponible como válvula en T
- Opcionalmente, la válvula está disponible con rosca de apriete de ECTFE. Con esto se consiguen: tiempos breves de enjuague del equipo, valores Kv notablemente mejorados (High Flow), "MTBF" elevados y gastos reducidos
- Temperatura del fluido: -10 hasta 150 °C
- Temperatura ambiente*: 0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo *: 0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales*: DN 4 hasta 25
- Forma del cuerpo: Cuerpo en T | Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión: Enlaces | Flare SpaceSaver | PrimeLock® | PrimeLock® SpaceSaver | Super 300 tipo Pillar® SpaceSaver | Tubo para soldar | Tuerca tipo Flare
- Estándar de conexión: DIN
- Materiales del cuerpo de la válvula: PFA | PP-H, gris | PP-H, natural | PVDF
- Revestimiento interior del cuerpo:
- Materiales del diafragma: PTFE/EPDM
- Conformidades*: EAC | FDA | TA-Luft
Accesorios apropiados
Vídeo sobre el producto
Diaphragm replacement on GEMÜ C60
04:16 min
723 Vistas
En línea desde 24.10.2018
![GEMÜ solutions for battery filling processes GEMÜ solutions for battery filling processes](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/145/Application_Flyer_Battery_Filling.jpg)