La válvula de diafragma GEMÜ R649 se acciona mediante un actuador de eje hueco eléctrico. Este está basado en una tecnología sin escobillas ni sensores, que garantiza una rendimiento elevado y una vida útil larga. Además de para aplicaciones de apertura/cierre, esta válvula es especialmente adecuada para aplicaciones de regulación variables y complejas. El actuador de la válvula está equipado con un navegador web integrado para la parametrización y el diagnóstico.
- Separación hermética entre el fluido y el actuador
- Instalación para tener un ángulo de drenaje optimizado es posible
- Función abierto/cerrado, controladores de proceso y de posición
- Potencia y velocidad ajustables
- Completas funciones de diagnóstico
- Puede funcionar a través de interfaz web eSy-Web o Modbus TCP
- Diversas funciones de componentes acoplados y accesorios ya integradas (por ejemplo, indicador eléctrico de posición, limitadores de carrera, etc.)
- Temperatura del fluido:-10 hasta 80 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 50 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales:DN 12 hasta 65
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida | Enlaces | Manguito para encolar | Rosca | Tubo para soldar | Tuerca tipo Flare
- Estándares de conexión:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiales del cuerpo:ABS | Interior en PP-H, gris / exterior en PP, reforzado | Interior en PVDF / exterior en PP, reforzado | PP, reforzado | PP-H, natural | PVC-U | PVDF
- Materiales del diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Tensión de alimentación:24 V DC
- Velocidad del movimiento:máx. 6 mm/s
- Tipo de protección:IP 65
- Conformidades:EAC | FDA | NSF
Vídeo sobre el producto
Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive
03:15 min
562 Vistas
En línea desde 14.12.2021