La válvula de asiento inclinado de 2/2 vías GEMÜ 505 dispone de un volante de plástico resistente a altas temperaturas y se acciona manualmente. La válvula de asiento inclinado es adecuada para vapor puro y fluidos gaseosos. La válvula tiene un asiento de PTFE que cierra herméticamente. El eje de válvula se cierra mediante un fuelle de acero inoxidable. Para evitar zonas de suciedad, el plato y el eje de la válvula están soldados.
- Sin metales no ferrosos
- Diseño del plato / husillo de la válvula soldado para evitar zonas de suciedad
- Asiento fijo de bajo mantenimiento (sin roscas)
- Fuelle de acero inoxidable como cierre hermético del eje para altas temperaturas de trabajo
- Trazabilidad de lotes de todos los componentes en contacto con el fluido
- Temperatura del fluido:-10 hasta 185 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales:DN 8 hasta 80
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Conexión Clamp | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ASME | DIN | EN | ISO
- Materiales del cuerpo:1.4435 (316L), cuerpo forjado a partir de un bloque macizo | 1.4435, material de microfusión
- Materiales de la junta del asiento:PTFE
- Conformidades:ATEX | CRN | EAC | FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | USP
Vídeo sobre el producto
Culivated Meat Teaser
00:56 min
53 Vistas
En línea desde 20.12.2023