GEMÜ 507

Válvula de asiento inclinado manual

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La válvula de asiento inclinado de 2/2 vías GEMÜ 507 dispone de un volante de plástico ergonómico y se acciona manualmente. El eje de la válvula está sellado con una estopada autorregulable que permite un bajo mantenimiento y larga vida útil incluso después de largos periodos en servicio. Además, el anillo rascador situado delante de la estopada protege la junta contra contaminación y daños.

  • Disponible como válvula de regulación o válvula de cierre
  • Elevado valor de caudal gracias al diseño de asiento inclinado
  • De manera predeterminada apto para uso en vacío de hasta 20 mbar (a)
  • Volante con dispositivo de bloqueo para fijar el husillo y ajustar un flujo constante
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 180 °C
  • Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 25 bar
  • Diámetros nominales:DN 6 hasta 80
  • Formas del cuerpo:Cuerpo angular | Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material forjado | 1.4435 (316L), mecanizado de bloque | 1.4435, material de microfusión
  • Materiales de la junta del asiento:PEEK | PTFE | PTFE, reforzado
  • Conformidades:ATEX | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft | USP

Vídeo sobre el producto

Culivated Meat Teaser

00:56 min
77 Vistas
En línea desde 20.12.2023

Novedades del producto

16.03.2020

Válvulas de globo GEMÜ con certificación USP Class VI