La válvula de globo de paso recto de 2/2 vías GEMÜ 534 dispone de un actuador de pistón de plástico y se acciona neumáticamente. El husillo de la válvula se cierra herméticamente mediante una empaquetadura para prensaestopas autoajustable; de esta forma, incluso tras periodos de servicio prolongados, el cierre hermético del husillo es fiable y exige poco mantenimiento. Además, el anillo rascador situado delante de la empaquetadura para prensaestopas evita que el cierre se ensucie o se dañe.
- Disponible como válvula de regulación o válvula de cierre
- Peso bajo del actuador gracias a su cuerpo de plástico
- Cambio rápido del actuador y libre posicionamiento de este gracias a la fijación con rosca de apriete
- Posibilidad de sustituir el actuador estándar por 530 o 532 bajo petición
- Apto para uso en vacío hasta 20 mbar (a)
- Temperatura del fluido: -10 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente*: 0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo *: 0 hasta 40 bar
- Diámetros nominales*: DN 15 hasta 100
- Forma del cuerpo: Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión: Brida
- Estándar de conexión: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de fundición de acero | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular
- Materiales de la junta del asiento: PTFE | PTFE, reforzado
- Conformidades: ATEX | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | Seguridad funcional | TA-Luft
Accesorios apropiados
Vídeo sobre el producto
How globe valves work
00:37 min
2759 Vistas
En línea desde 16.09.2015