La válvula de globo de paso recto de 2/2 vías GEMÜ 537 dispone de un volante de plástico ergonómico y se acciona manualmente. El husillo de la válvula se cierra herméticamente mediante una empaquetadura para prensaestopas autoajustable; de esta forma, incluso tras periodos de servicio prolongados, el cierre hermético del husillo es fiable y exige poco mantenimiento. Además, el anillo rascador situado delante de la empaquetadura para prensaestopas evita que el cierre se ensucie o se dañe. Una prolongación del volante disponible opcionalmente permite montar la válvula en tuberías con aislamiento.
- Elevado valor de caudal con un diseño compacto
- Serie continua con cuerpos de fundición nodular y de acero inoxidable
- Puede convertirse posteriormente en actuador neumático
- Junta del asiento de PTFE o PTFE/fibra de vidrio
- Apto para uso en vacío hasta 20 mbar (a)
- Volante con dispositivo de bloqueo para fijar el husillo y ajustar un flujo constante
- Temperatura del fluido: -10 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente*: -10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo *: 0 hasta 40 bar
- Diámetros nominales*: DN 15 hasta 50
- Forma del cuerpo: Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión: Brida
- Estándar de conexión: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular
- Materiales de la junta del asiento: PTFE, reforzado
- Conformidades: ATEX | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft | USP
Vídeo sobre el producto
How globe valves work
00:37 min
2759 Vistas
En línea desde 16.09.2015