GEMÜ 543 eSyStep

Válvula de asiento inclinado motorizada

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La válvula de asiento inclinado de 2/2 vías GEMÜ 543 eSyStep se acciona eléctricamente. El actuador eSyStep está disponible como actuador todo/nada o como actuador con posicionador integrado. El eje de la válvula está sellado con una estopada autorregulable que permite un bajo mantenimiento y larga vida útil incluso después de largos periodos en servicio. Además, el anillo rascador situado delante de la estopada protege la junta contra contaminación y daños. Un indicador óptico y eléctrico de posición está integrado de serie. El actuador con autobloqueo mantiene su posición estable cuando está inactivo o cuando se interrumpe la tensión de alimentación.

  • Apta para CIP/SIP (solo con separador de acero inoxidable)
  • De manera predeterminada apto para uso en vacío de hasta 20 mbar (a)
  • Velocidad de ajuste máx.de 3 mm/s
  • Función de apertura/cierre o con posicionador integrado
  • Parametrizable mediante IO-Link
  • Posibilidad de realizar curvas características de regulación lineales y modificadas isoporcentualmente
  • Programación de posición final local o remota mediante entrada de programación
  • Integración de distintas funciones (por ejemplo, indicación, limitador de carrera, etc.)
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 180 °C
  • Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 25 bar
  • Diámetros nominales:DN 6 hasta 50
  • Formas del cuerpo:Cuerpo angular | Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material de forja | 1.4435, material de microfusión | CC499K, material de fundición roja
  • Materiales de la junta del asiento:PTFE | PTFE, reforzado
  • Tensión de alimentación:24 V DC
  • Velocidad del movimiento:máx. 3 mm/s
  • Tipo de protección:IP 65
  • Conformidades:EAC | FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | TA-Luft

Novedades del producto

25.06.2020

Ampliaciones en el ámbito de las válvulas accionadas por motor eléctrico