GEMÜ 549 eSyDrive

Válvula de asiento inclinado motorizada

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La válvula de asiento inclinado de 2/2 vías GEMÜ 549 eSyDrive tiene un actuador de eje hueco y se acciona eléctricamente. El actuador de eje hueco eSyDrive puede operarse como actuador todo/nada o como actuador con controlador de proceso o como posicionador. El eje de la válvula está sellado con una estopada autorregulable que permite un bajo mantenimiento y larga vida útil incluso después de largos periodos en servicio. Además, el anillo rascador situado delante de la estopada protege la junta contra contaminación y daños. Un indicador óptico y eléctrico de posición está integrado de serie

  • Compatible con CIP/SIP
  • Posibilidad de realizar curvas características de regulación lineales y modificadas isoporcentualmente
  • Función abierto/cerrado, controladores de proceso y de posición
  • Potencia y velocidad ajustables
  • Velocidad del movimiento máx.de 6 mm/s
  • Completas funciones de diagnóstico
  • Puede funcionar a través de interfaz web eSy-Web o Modbus TCP
  • Programación de posición final local o remota mediante entrada de programación
  • Integración de distintas funciones (por ejemplo, indicación, limitador de carrera, etc.)
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 180 °C
  • Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 25 bar
  • Diámetros nominales:DN 10 hasta 80
  • Formas del cuerpo:Cuerpo angular | Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material de forja | 1.4435, material de microfusión
  • Materiales de la junta del asiento:1.4404 | PTFE | PTFE, reforzado
  • Tensión de alimentación:24 V DC
  • Velocidad del movimiento:máx. 6 mm/s
  • Tipo de protección:IP 65, IP 61
  • Conformidades:EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft

Vídeo sobre el producto

Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive

03:15 min
601 Vistas
En línea desde 14.12.2021

Novedades del producto

06.02.2019

Seguridad en aplicaciones con oxígeno