La válvula de mariposa céntrica de asiento blando GEMÜ 415 de acero inoxidable o latón se opera neumáticamente mediante un actuador de pistón de tamaño reducido. Se pueden elegir las siguientes funciones de mando: "normalmente cerrado", "normalmente abierto" y "doble efecto". Otra alternativa consiste en montar un actuador Rack’n’Pinion más económico. Gracias a los bordes redondeados y pulidos de los discos, la válvula de mariposa está optimizada para ciclos de conmutaciones frecuentes. La superficie de la válvula de mariposa puede perfeccionarse más.
- Adecuado para aplicaciones con vacío y bajas temperaturas
- Válvula de mariposa de alta calidad de acero inoxidable o latón
- Disponible en diámetros nominales pequeños
- Cuerpo compacto y estable
- Actuador de pistón resistente a la corrosión y de tamaño reducido de plástico o metal
- Temperatura del fluido:-20 hasta 120 °C
- Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 50
- Tipos de conexión :Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | CW614N, latón | CW617N, latón
- Materiales del asiento:EPDM | FKM | Silicona
- Materiales del disco:1.4408, material de microfusión | CW614N, latón | CW617N, latón
- Conformidades:ATEX | EAC | FDA
Accesorios apropiados
Vídeo sobre el producto
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
125 Vistas
En línea desde 03.11.2021