La válvula de mariposa céntrica GEMÜ 423 dispone de un actuador de cuarto de vuelta motorizado de bajo mantenimiento. Lleva integrados de serie un mando manual de emergencia y un indicador óptico de posición.
- Peso reducido
- Posiciones finales ajustables mediante microinterruptores
- Carcasa de plástico resistente a la corrosión
- Montaje sencillo con rosca de apriete
- Diseño compacto
- Temperatura del fluido:0 hasta 60 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 50
- Tipos de conexión :Enlaces
- Estándares de conexión:BS | DIN
- Materiales del cuerpo:PVC-U, gris
- Materiales del asiento:EPDM | FKM
- Materiales del disco:PVDF
- Tensión de alimentación:12 - 24 V AC/DC | 12 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC | 24-240 V AC/DC
- Tiempo de acción 90°:4 hasta 100 s
- Tipo de protección:IP 65, 66, 67, 68
- Conformidades:CSA | EAC
Accesorios apropiados
Vídeo sobre el producto
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
132 Vistas
En línea desde 03.11.2021