La válvula de mariposa céntrica GEMÜ D458 está motorizada. Hay disponibles diferentes actuadores de metal o plástico en versiones abierto/cerrado o de regulación. Lleva integrados de serie un mando manual de emergencia y un indicador óptico de posición. La válvula de mariposa está disponible en los diámetros nominales DN 50 - 300 y presenta un cuerpo tipo Wafer.
- Peso reducido
- Materiales resistentes a la corrosión
- Dimensión de salida del disco diseñada para tuberías de plástico
- Temperatura del fluido:5 hasta 90 °C
- Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales:DN 50 hasta 300
- Formas del cuerpo:Wafer
- Estándares de conexión:ANSI | EN | JIS
- Materiales del cuerpo:PP, reforzado
- Materiales del asiento:EPDM | FKM
- Materiales del disco:PP-H | PVC-C | PVC-U
- Tensión de alimentación:12 - 24 V AC/DC | 24 V AC/DC | 24 V DC | 85 - 240 V AC/DC
- Tiempo de acción 90°:13 hasta 58 s
- Tipo de protección:IP 65, 67
- Conformidades:CSA | EAC
Vídeo sobre el producto
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
118 Vistas
En línea desde 03.11.2021