La electroválvula de pilotaje de 3/2 vías GEMÜ 8303 se activa con presión diferencial. El cuerpo es de aluminio o acero inoxidable. El solenoide está revestido de plástico y puede desmontarse.
- Apta para cualquier posición de montaje
- Sustitución del solenoide sencilla y sin herramientas (Click-on®)
- El solenoide se puede sustituir sin desmontar el cuerpo de la válvula de la tubería
- Silenciador de escape de serie
- Temperatura del fluido: -10 hasta 60 °C
- Temperatura ambiente: -10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo: 1 hasta 10 bar
- Diámetro nominal : DN 2
- Tipos de conexión eléctrica: Conector para aparatos forma A
- Tensiones de alimentación: 110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Tipos de conexión: Rosca
- Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4581 | Aluminio
- Conformidades: ATEX | EAC