La electroválvula de pilotaje de 5/2 vías servoasistida GEMÜ 8458 es de acción indirecta. El cuerpo es de aluminio. El solenoide está revestido de plástico y puede desmontarse.
- Apta para cualquier posición de montaje
- Mando auxiliar manual de serie
- El solenoide se puede sustituir sin desmontar el cuerpo de la válvula de la tubería
- Construcción probada y técnicamente perfeccionada
- Temperatura del fluido: -10 hasta 50 °C
- Temperatura ambiente: -10 hasta 50 °C
- Presión de trabajo: 1 hasta 10 bar
- Diámetro nominal : DN 6
- Tipo de conexión : Rosca
- Material del cuerpo de la válvula : Aluminio
- Tipo de conexión eléctrica:
- Tensiones de alimentación: 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Tipo de protección: IP 65
- Conformidades: EAC