GEMÜ SUMONDO
Válvula de diafragma de un solo uso de plástico con actuador neumático de acero inoxidable o manual de plástico
Ejemplos de aplicación
- Mezcla de fluidos
- Fermentación
- Cosecha celular
- Aplicaciones de llenado a granel
- Filtrado
- Envasado
![](fileadmin/user_upload/SUHK_01.png)
GEMÜ SUHK SUMONDO
El actuador manual GEMÜ SUHK de la válvula de un solo uso GEMÜ SUMONDO se une al cuerpo de la válvula GEMÜ SUB con una conexión clamp. El cuerpo de la válvula tiene un diafragma soldado. El cuerpo de la válvula y el actuador se bloquean mediante un proceso definido de cierre y apertura. Tras el uso, el cuerpo de la válvula con el diafragma se separa del actuador y se desecha. El actuador puede reutilizarse y queda montado en la instalación.
![](fileadmin/user_upload/SU40.png)
GEMÜ SU40
El actuador neumático GEMÜ SUPM de la válvula de un solo uso GEMÜ SUMONDO se une al cuerpo de la válvula GEMÜ SUB con una conexión clamp. El cuerpo de la válvula tiene un diafragma soldado. El cuerpo de la válvula y el actuador se bloquean mediante un proceso definido de cierre y apertura. Tras el uso, el cuerpo de la válvula con el diafragma se separa del actuador y se desecha. El actuador puede reutilizarse y queda montado en la instalación.
![](fileadmin/user_upload/SU60.png)
GEMÜ SU60
El actuador electromotriz de eje hueco GEMÜ SU60 se basa en la tecnología sin escobillas y sin sensores, por lo que garantiza un alto rendimiento y una larga vida útil. El posicionador y el controlador de proceso integrados lo hacen especialmente adecuado para aplicaciones de control variables y complejas, además de aplicaciones ABIERTO/CERRADO.
El actuador se conecta a la unidad húmeda GEMÜ SUB, compuesta por el cuerpo de la válvula y la membrana de sellado soldada, a través de una conexión de abrazadera.
GEMÜ Válvula de pinza
Válvula operada neumáticamente o electromotriz para ABRIR / CERRAR y aplicaciones de control en plástico o acero inoxidable / diseño de plástico
Ejemplos de aplicación
- Cromatografía
- Mezcla de fluidos
- Fermentación
- Cosecha celular
- Purificación
- Filtrado
![](fileadmin/user_upload/Q30.png)
GEMÜ Q30
La válvula de pinza ("pinch valve") de 2/2 vías GEMÜ Q30 dispone de un actuador de pistón de plástico y se acciona neumáticamente. La válvula conduce un tubo que se comprime desde arriba con un compresor para controlar y regular los fluidos. El contorno especialmente diseñado del compresor y el contorno de la toma del tubo minimizan la carga del tubo, logrando así alargar la vida útil de los tubos. Los tubos pueden insertarse y extraerse fácilmente y con seguridad en unos pocos pasos y sin necesidad de herramientas. Cuenta con las siguientes funciones de mando: "normalmente cerrado (NC)" y "normalmente abierto (NO)". Un indicador óptico de posición está integrado de serie.
![](fileadmin/user_upload/Q40.png)
GEMÜ Q40
La válvula de pinza ("pinch valve") de 2/2 vías GEMÜ Q40 tiene un actuador de pistón de acero inoxidable y se acciona neumáticamente. La válvula conduce un tubo que se comprime desde arriba con un compresor para controlar y regular los fluidos. El contorno especialmente diseñado del compresor y el contorno de los accesorios minimizan la carga del tubo, logrando así alargar la vida útil de los tubos. Los tubos pueden insertarse y extraerse fácilmente y con seguridad en unos pocos pasos y sin necesidad de herramientas. Cuenta con las siguientes funciones de mando: "normalmente cerrado (NC)" y "normalmente abierto (NO)". Un indicador óptico de posición está integrado de serie.
![](fileadmin/user_upload/Q50_eSyStep.png)
GEMÜ Q50 eSyStep
La válvula de pinza ("pinch valve") de 2/2 vías GEMÜ Q50 eSyStep se acciona eléctricamente. El actuador eSyStep está disponible como actuador todo/nada o como actuador con posicionador integrado. La válvula conduce un tubo que se comprime desde arriba con un compresor para controlar y regular los fluidos. El contorno especialmente diseñado del compresor y el contorno de la toma del tubo minimizan la carga del tubo, logrando así alargar la vida útil de los tubos. Los tubos pueden insertarse y extraerse fácilmente y con seguridad en unos pocos pasos y sin necesidad de herramientas. Un indicador óptico y eléctrico de posición está integrado de serie.
Hable con nosotros.
¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos?
Estaremos encantados de ayudarle.