![Sterilisation system for medical equipment Sterilisation system for medical equipment](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/14/Rent_Sterilisator_04_2018.jpg)
En hospitales e instalaciones médicas, además de utensilios de operación esterilizados, se necesita una gran variedad de útiles auxiliares y recipientes higiénicos. Con este propósito, los objetos sucios/contaminados se clasifican en carros de transporte y se trasladan hasta la máquina de limpieza/esterilización. En el primer paso de limpieza previa, se lavan a 55 °C con agua especialmente tratada. En el segundo, se realiza la limpieza principal a la misma temperatura. Al agua desionizada se le añade un aditivo de limpieza. A continuación, en el tercer paso, se procede al aclarado a una temperatura de 85-90°C.