![](fileadmin/user_upload/DownloadSupport/io-link.jpg)
GEMÜ también impulsa el desarrollo de sectores y tecnologías a un nivel superior. Así, GEMÜ ha codesarrollado el nuevo estándar de comunicación IO-Link de manera conjunta con fabricantes líderes de productos y soluciones de automatización.
El primer fabricante de dispositivos IO-Link para diseños de válvulas y sistemas de procesos
GEMÜ es socio fundador del consorcio IO-Link, que ha desarrollado una interfaz neutra y abierta que hace posible una transmisión sencilla de datos de proceso, de parámetros y de diagnóstico entre unidades de control (masters) y sensores y actuadores sencillos (devices). Con el rediseño del indicador eléctrico de posición inteligente GEMÜ 1235 y el desarrollo de los finales de carrera con electroválvula integrada GEMÜ 4242, GEMÜ ha sido el primer fabricante en dotar a los componentes tecnológicos de válvulas de una interfaz IO-Link. Esto permite controlar simultáneamente sensores y actuadores de modo que la interfaz de comunicación (basada en una conexión punto a punto) transmite datos analógicos o digitales como un telegrama en serie mediante una conexión de tres conductores.
Ventajas para el cliente
El estándar IO-Link ofrece numerosas ventajas:
- Entre el sensor/actuador y el sistema de mando/unidad de control se puede intercambiar información adicional hasta el nivel de campo más bajo. Esta información puede utilizarse para el diagnóstico y la parametrización.
- Gracias al uso de IO-Link se reduce la variedad de interfaces y ensamblajes.
- El sistema se puede integrar en sistemas existentes de bus de campo de forma sencilla y manejarse fácilmente mediante herramientas de ingeniería estandarizadas.
- Esta integración no requiere realizar ninguna modificación en la topología o en el cableado existentes o habituales (hasta los 20 m).
- Los gastos de aprovisionamiento y los tiempos de montaje de cables blindados y cableados multipolares en paralelo se suprimen de cara al futuro, dado que la comunicación se realiza a través de un conector estándar M12.
IO-Link se ha incluido ahora en la norma internacional IEC 61131-9 como sistema de comunicación estandarizado.
Más información
Se puede encontrar información detallada sobre el estándar de comunicación y el consorcio, con socios como Siemens, Beckhoff, B&R, Phoenix Contact, Pepperl+Fuchs, Tuck, IFM y Sick, en la dirección www.io-link.com.
Archivos de software para maestro IO-Link
PACTware versión 4 (sin HART-Com DTM y archivos de ayuda)
Software Turck „Intérprete IO-Link IODD y DTM“
Software Turck „DTM para USB maestro IO-Link“