La empresa sorprendió al jurado especializado en los ámbitos de «valvulería/juntas» por su innovación en toda la gama. De hecho, el novedoso sello de diafragma (plug diaphragm) permite realizar en la valvulería un aislamiento hermético para conseguir el accionamiento y al mismo tiempo una controlabilidad de flujo más precisa que en las soluciones habituales.
Las exigencias de higiene y seguridad de funcionamiento, cada vez mayores, del sector farmacéutico, de la biotecnología y de la industria alimenticia y de bebidas han impulsado a la empresa de Hohenlohe a llevar a cabo numerosos proyectos de investigación y desarrollo. Esto ha dado como resultado un diafragma de elevada resistencia, fabricada en PTFE, que puede instalarse en todas las aplicaciones imaginables en instalaciones de proceso asépticas e higiénicas. El nuevo principio de estanqueidad de GEMÜ ha demostrado ser ideal sobre todo para tareas de regulación, aplicaciones de agua altamente purificada y procesos de envasado.
Además, la válvula de regulación GEMÜ 567 Biostar control con tecnología PD fue nominada como finalista en «Ingeniería farmacéutica» como uno de los cinco productos de fabricantes reconocidos. La valvulería es especialmente apta para la regulación precisa de pequeñas cantidades en sistemas médico-hospitalarios, la industria farmacéutica y la industria cosmética. Los tipos de válvulas F40 y F60 para envasados asépticos en las industrias farmacéutica y bioquímica, así como para el envasado de bebidas, también se incluyeron en la lista de finalistas. En la categoría «Tecnología de embalaje y envasado», quedó en buena posición la solución en tiempo real GEMÜ F60 con diafragma de PTFE, que permite realizar ciclos de envasado completos en menos de 400 ms.
Además de los mencionados productos, GEMÜ apuesta también por una versión modificada de la tecnología PD en la gama de productos iComLine. La valvulería y los bloques de válvulas multivía de PTFE, PVDF, PP o PVC se utilizan satisfactoriamente, por ejemplo, en instalaciones con procesos estériles, en el manejo de productos químicos y en la dosificación de medios agresivos.