![](fileadmin/user_upload/Aktuelles/News/2018/neuheiten_achema_1100.jpg)
La válvula aséptica de regulación 567 BioStar control de GEMÜ se puede adquirir a partir de ahora hasta con un diámetro nominal DN 25, por lo que alcanza un caudal máximo de 15 m³/h. Al mismo tiempo, se ha incrementado la selección de actuadores motorizados para dicha válvula.
Para aumentar la oferta de válvulas para procesos higiénicos, estériles y asépticos con válvulas muy precisas de regulación y control, la empresa GEMÜ, fabricante líder de sistemas de regulación y control y de válvulas, ha desarrollado por primera vez una tecnología estanca totalmente nueva, que complementa de manera óptima la acreditada gama de válvulas asépticas de GEMÜ. Con la 567 Biostar control, basada en la tecnología PD de GEMÜ, se ha creado una generación de válvulas totalmente novedosa, destinada al control de caudales menores de aire en los sectores farmacéutico, alimenticio y biotecnológico.
La tecnología PD separa herméticamente las partes móviles del accionamiento respecto al área del producto. Además, esta separación hermética permite cambiar el accionamiento con presión aplicada sin contaminar el fluido.
Además de las variantes ya comercializadas con actuador manual y neumático, se han creado variantes electromotoras para su lanzamiento al mercado. Con la variante electromotora de la válvula 567 Biostar control de GEMÜ se ha desarrollado la primera válvula de regulación en tiempo real del mundo. Debido a la combinación de tecnología PD y el accionamiento eléctrico de acero inoxidable, esta válvula es la primera opción para el control de pequeños volúmenes en la industria farmacéutica y biotecnología, en los casos en que no se desea aplicar aire comprimido o existen exigencias especialmente elevadas de precisión y velocidad. Gracias a la alta vida útil de los diafragmas PD (más de 7 millones de conmutaciones), el diseño de bajo mantenimiento y el cambio del accionamiento en presencia del fluido, los tiempos de funcionamiento de la instalación se aumentan al máximo. Además, con la ampliación del diámetro nominal hasta DN 25, GEMÜ aumenta el rango de valores kv hasta unos 15 m³/h.
La válvula 567 Biostar control de GEMÜ está pensada para todos los procesos de regulación en entornos higiénicos y estériles e incluso en instalaciones asépticas de la industria farmacéutica, biotecnológica y de alimentación y bebidas, pero también para procesos industriales y fluidos corrosivos. Su sistema de estanqueidad de PTFE hace que sea especialmente adecuada y totalmente inocua en fluidos que contengan aceite y grasas. La válvula es adecuada para la regulación exacta de pequeños volúmenes en los sistemas médicos y de la industria alimentaria (producción de leche, yogur y queso), la industria farmacéutica y el sector de la cosmética. Debido a las numerosas posibilidades de combinación de accionamientos, sistemas de bus y controles, también se puede adaptar para todos los procesos imaginables, incluidas las aplicaciones en tiempo real, en función de las exigencias del cliente.