![](fileadmin/_processed_/f/0/csm_pinch_valves_a5a2db957c.jpg)
Con la nueva serie Q, GEMÜ amplía su extensa gama de válvulas para incluir válvulas de manguito. Además de los dos accionamientos de émbolo neumáticos GEMÜ Q30, de plástico, y GEMÜ Q40, de acero inoxidable, también está disponible GEMÜ Q50 eSyStep como versión motorizada de las nuevas válvulas de manguito. Las válvulas están especialmente diseñadas para aplicaciones de un solo uso y permiten cambiar la manguera que transporta el fluido de forma rápida y sencilla. El flujo de líquido en la manguera se controla o regula mediante un compresor. El contorno del compresor, especialmente desarrollado, permite una compresión particularmente suave de la manguera. De esta forma, se minimiza la carga y aumenta su vida útil. Las nuevas válvulas de manguito están diseñadas para que el cambio de manguera sea rápido, sencillo y sin herramientas. Al mismo tiempo, un anillo de retención impide que el soporte de la manguera se abra involuntariamente. El alojamiento de la manguera también sirve como protección contra manipulaciones durante el funcionamiento. Un mismo tamaño de válvula puede utilizarse para varios diámetros nominales de manguera. Si fuera necesario más adelante cambiar el tamaño de la manguera sin cambiar el tamaño de válvula, bastará con sustituir el alojamiento de la manguera y el compresor. Los accionamientos de la válvula permanecen en el sistema, por lo que no sería necesario desmontarlos.Para el montaje en panel de las válvulas, por ejemplo, en salas blancas, hay disponible de forma opcional una placa de brida de acero inoxidable. La serie GEMÜ Q es apta para una amplia gama de aplicaciones, como la mezcla de fluidos, la fermentación y la cosecha celular. Otras aplicaciones posibles serían, por ejemplo, la purificación, el filtrado y la cromatografía.Para obtener más información sobre las válvulas de manguito GEMÜ y la gama de productos de un solo uso, consulte la página web de GEMÜ www.gemu-group.com/single-use.