Nueva válvula de pinza GEMÜ Q51

Nueva válvula de pinza GEMÜ Q51

Nueva válvula de pinza GEMÜ Q51

 

 

 

El especialista en válvulas GEMÜ amplía su gama de válvulas de pinza de un solo uso con la válvula de pinza GEMÜ Q51, compacta y motorizada.

La nueva válvula de pinza motorizada GEMÜ Q51 se caracteriza especialmente por su diseño compacto, lo que supone un menor espacio ocupado en la instalación. Gracias a su actuador motorizado, la nueva válvula de pinza también puede utilizarse en entornos en los que no se dispone de aire comprimido. En el tamaño de actuador 0 para diámetros de manguera internos de 1/8" y 1/4" y diámetros de manguera externos de 1/4", 3/8", 7/16" y 1/2", amplía la cartera de productos de GEMÜ en el ámbito de las válvulas de pinza de un solo uso.

Las válvulas de pinza de un solo uso disponen de un alojamiento seguro en el que se coloca el tubo. Comprimiendo el tubo, se puede controlar y regular el fluido en su interior. Todas las válvulas de pinza GEMÜ tienen un compresor con un contorno especialmente desarrollado que minimiza el desgaste de los tubos y aumenta su vida útil. La GEMÜ Q51 no es una excepción. Esto la hace ideal para aplicaciones de un solo uso en las que es de especial importancia contar con un diseño compacto y simplificado de la instalación y cuando debe evitarse la contaminación cruzada.

Downloads

Pressrelease

docx137 KB

Picture GEMÜ Q51

jpg326 KB