La GEMÜ 3021 es una turbina de medición del flujo volumétrico. El teclado del lado frontal permite configurar fácilmente unidades de medición, valores de visualización necesarios, etc.
- Manejo sencillo
- Adaptación variable al proceso
- Rango de medición libremente escalable
- Rectificador de flujo integrado
- Tramos de entrada/salida cortos
- Variantes disponibles como totalizadores o controladores de lotes
- Disponibles salidas de relés
- Rango de medición de los líquidos:120 hasta 25000 l/h
- Desviación de la medición:± 1 % del valor final
- Temperatura del fluido:-20 hasta 80 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales:DN 25 hasta 50
- Tipos de conexión :Enlaces
- Materiales del tubo de medición:PVC-U | PVDF
- Tipos de conexión eléctrica:Conector para aparatos forma A | Conector M12
- Tensiones de alimentación:24 V DC
- Conformidades:EAC