- Temperatura del fluido:0 hasta 135 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales:DN 25 hasta 300
- Tipos de conexión :Brida | Casquillo de soldadura | Enlaces | Tubo para soldar
- Materiales del tubo de medición:1.4435
- Tensiones de alimentación:24 V DC
- Conformidades:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Tubo para soldar"},{"i":13,"v":"Brida"},{"i":15,"v":"Enlaces"},{"i":19,"v":"Casquillo de soldadura"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Eje libre"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":1,"v":""}],"FELDBUS":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1275,"v":"1.4435"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":135,"v":"135"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}