El indicador eléctrico de posición GEMÜ 1232 es apto para actuadores lineales con recorridos de accionamiento de hasta 20 mm. Integra uno o dos sensores de proximidad inductivos. Opcionalmente, puede integrar un indicador LED.
- Tolerancias de punto de conmutación regulables mediante husillo roscado
- Puede montarse a válvulas GEMÜ o actuadores de terceros
- Disponible con certificación UL
- Rango de alcance: 2 hasta 20
- Temperatura ambiente: -20 hasta 60 °C
- Tipos de conexión eléctrica: Prensaestopas M16 | Conector M12
- Tipos de interruptores: Sensores de proximidad de doble hilo (NAMUR)
- Tipos de comunicación: sin
- Tensiones de alimentación: 24 V DC | 8 V DC
- Conformidades: CSA | EAC | UL
Productos adecuados
Aplicación del producto
Novedades del producto
09.08.2018