La caja final de carrera GEMÜ LSC es apta para montar en válvulas de cuarto de vuelta con accionamiento manual y neumático. La posición de la válvula se registra de forma fiable y se indica de manera acorde con el indicador óptico.
- Tolerancias de punto de conmutación regulables
- Carcasa compacta y estable
- Posibilidad de ampliación a todas las válvulas de cuarto de vuelta según la norma VDI/VDE 3845
- Montaje y montaje a posteriori sencillo en actuadores de cuarto de vuelta
- Hasta 4 retroalimentaciones de posición
- Conexión de electroválvula (opcional)
- Indicador de posición en 3D (opcional)
- Indicador LED ABIERTO/CERRADO (opcional)
- Bajas temperaturas hasta -40 °C (opcional)
- Temperatura ambiente:-25 hasta 80 °C
- Rango de medición radial:0 - 90°
- Tensiones de alimentación:5-250 V AC/DC
- Tipo de protección:IP66, IP67
- Tipos de conexión eléctrica:Conector para aparato, marca Harting | Conector para aparato, marca Hirschmann | Prensaestopas M20 | Conector M12 | Conexión roscada NPT
- Tipos de interruptores:Contacto reed | Sensores de proximidad de doble hilo (NAMUR) | Microinterruptor | Sensores de proximidad de triple hilo
- Conformidades:ATEX | EAC | IECEx | Seguridad funcional
Productos adecuados
![CLEAN FILTER PRESSES SAFELY: GEMÜ ball valves protect compressed air networks CLEAN FILTER PRESSES SAFELY: GEMÜ ball valves protect compressed air networks](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/142/shutterstock_1204557550_490x215px.jpg)
Aplicación del producto
Novedades del producto
25.02.2019