El aparato de medición de presión GEMÜ C31 está equipado con un transductor. Este transductor puede girarse 360°. El cuerpo del aparato es de PFA/PTFE y puede integrarse directamente en el sistema de tuberías mediante uniones tipo flare. La transferencia de presión se realiza mediante un liquido de monitorización (normalmente IPA (alcohol isopropílico) / agua desionizada; otros líquidos a petición).
- El transmisor está basado en la probada tecnología CleanStar® de GEMÜ
- El fluido de trabajo está separado herméticamente del aparato mediante una membrana doble de PFA patentada
- El manómetro puede colocarse en todos los 360°, lo que permite adaptarse a las opciones de cada usuario
- Producción, montaje, calibración y embalaje en sala blanca según ISO 6
- Espacios muertos mínimos
- Presión máx. de trabajo: 6 bar
- Temperatura del fluido: 5 hasta 60 °C
- Diámetros nominales : 1/4''“ (DN 4) hasta 1 1/4''“ (DN 25)
- Tipo de conexión : Rosca NPT | Tuerca tipo Flare
- Material del cuerpo de la válvula : PFA | PTFE
- Conformidades: FDA
Accesorios apropiados
Vídeo sobre el producto
Clean room plant Emmen
01:52 min
1732 Vistas
En línea desde 18.09.2015
Otros vídeos