El posicionador electroneumático digital GEMÜ 1435 ePos sirve para controlar válvulas de proceso accionadas neumáticamente con actuadores lineales o de cuarto de vuelta de simple o doble efecto y registra la posición de la válvula con un sensor de carrera externo. Está equipado con una carcasa robusta con teclas de manejo protegidas y una pantalla LCD que permite adaptar el producto individualmente a las respectivas tareas de regulación. Los tiempos de acción pueden regularse mediante estranguladores integrados. Posibilidad de conexión y montaje según NAMUR. Por eso el GEMÜ 1435 ePos es la solución perfecta para tareas de regulación con requisitos elevados, especialmente en aplicaciones con condiciones ambientales adversas.
- Manejo y puesta en servicio sencillos
- Conexión eléctrica sencilla mediante bornes de conexión desmontables
- Optimización automática de la activación de la válvula en la inicialización
- Sin consumo de aire cuando está inactivo
- Robusta carcasa de aluminio con revestimiento
- Capacidad de caudal: 50 Nl/min | 90 Nl/min
- Temperatura ambiente: -20 hasta 60 °C
- Rango de medición: máx. 30 mm, lineal | máx. 50 mm, lineal | máx. 75 mm, lineal | máx. 90°, radial
- Tipos de conexión eléctrica: Conector M12 | Prensaestopas M12 | Prensaestopas M16
- Tensiones de alimentación: 24 V DC
- Conformidades: EAC
Productos adecuados
Vídeo sobre el producto
Assembly of the GEMÜ 1435 positioner
03:38 min
1365 Vistas
En línea desde 21.02.2018