GEMÜ 1441 cPos-X

Intelligent electro-pneumatic positioner

Múltiples opciones de combinación con válvulas de proceso

El posicionador GEMÜ 1441 cPos-X puede combinarse con muchas válvulas de accionamiento neumático, con lo que se amplía su abanico de funciones. Descubra la amplia variedad de soluciones de GEMÜ. Estamos seguros de que tenemos la solución adecuada para su instalación.

  • Description
  • Features
  • Datos técnicos

The GEMÜ 1441 cPos-X is an intelligent, digital electro-pneumatic positioner in 2-wire technology used to control pneumatically operated process valves. It can be combined with single acting or double acting linear actuators or quarter turn actuators. This means that it can be used, among other things, for diaphragm, globe and diaphragm globe valves as well as for ball valves and butterfly valves, for instance. The positioner has a robust housing with a covered LCD display for status information. The positioner can be operated remotely using a mobile device in order to configure settings and to view detailed information.

  • 2-wire-connection technology
  • Quick commissioning using well-balanced preconfiguration
  • HART communication available upon request
  • "Fail safe" and "Fail freeze" safety function available
  • BLE communication for remote access and configuration
  • Almost no air consumption when idle
  • Ambient temperature:-10 to 60 °C
  • Operating pressure :1,5 to 7 bar
  • Mode of action:Double acting | Single acting
  • Flow rate:115 Nl/min
  • Linear measuring range :2 to 75 mm
  • Radial measuring range:0 - 90°
  • Supply voltage:Via set value signal
  • Electrical connection types:M16 cable gland | M12 plug
  • Communication modes:BLE | HART

Manejo del dispositivo con la aplicación GEMÜ

Realice la inicialización, la configuración, la parametrización y la localización de su dispositivo de forma sencilla con la aplicación GEMÜ. Puede conectar su teléfono o tableta al posicionador a través de una interfaz Bluetooth para poder manejar también dispositivos de difícil acceso.

Más información sobre la aplicación

Vídeo sobre el producto

GEMÜ 1441 cPos-X

01:25 min
590 Vistas
En línea desde 07.09.2022

Novedades del producto

18.07.2022

Nuevo posicionador para una automatización de instalaciones moderna