GEMÜ 1436 cPos

Posicionador inteligente y controlador de proceso integrado

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos
  • Accesorios

El posicionador electroneumático digital GEMÜ 1436 cPos con controlador de proceso integrado opcional sirve para controlar válvulas de proceso accionadas neumáticamente con actuadores lineales o de cuarto de vuelta de simple/doble efecto. Las señales entrantes de sensores (por ejemplo, flujo, presión, temperatura, etc.) se registran con el controlador de proceso superpuesto (opcional) y se regulan según el valor teórico configurado. El GEMÜ 1436 cPos está equipado con una carcasa robusta con teclas de manejo protegidas y una pantalla LCD que permite adaptar el producto individualmente a las tareas de regulación complejas. Existen equipamientos adicionales que permiten utilizar el regulador directamente en entornos de bus de campo.

  • Entradas digitales (opcional) para control variable de funciones para automatización
  • Interfaces de bus de campo, por ejemplo, Profibus DP, Profinet y DeviceNet (opcional)
  • Sin consumo de aire cuando está inactivo
  • Montaje sencillo en diferentes accionamientos de válvula
  • Derechos de acceso mediante diferentes niveles de usuario
  • Elevado valor de caudal
  • Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:1,5 hasta 7 bar
  • Modo de funcionamiento:Doble efecto | Simple efecto
  • Capacidad de caudal:100 Nl/min | 172 Nl/min | 84 Nl/min
  • Rango de medición:máx. 30 mm, lineal | máx. 50 mm, lineal | máx. 75 mm, lineal | máx. 90°, radial
  • Tensión de alimentación:24 V DC
  • Tipos de conexión eléctrica:Conector M12
  • Conformidad:EAC

Productos adecuados

Vídeo sobre el producto

Culivated Meat Teaser

00:56 min
61 Vistas
En línea desde 20.12.2023
Beer manufacturing / fermentation system

Aplicación del producto

Fabricación de cerveza / sistema de fermentación

La fabricación de cerveza se remonta varios milenios atrás y ya la producían los egipcios con los medios más sencillos. Actualmente se utilizan procesos muy modernos e higiénicos para fabricar cerveza de máxima calidad. Para la producción de cerveza se necesita una combinación de la sabiduría del arte cervecero y una gran cantidad de máquinas y materiales. El principio alemán de pureza de la cerveza exige un proceso compuesto de varios pasos para convertir el agua, la cebada, el lúpulo y la levadura en esta popular bebida. El extracto soluble filtrado producto de la maceración de la malta se calienta. A continuación, el mosto caliente se enfría. El siguiente paso importante de producción es la fermentación. En ella se añade levadura y aire/oxígeno estéril al mosto frío. El oxígeno sirve para activar las células de la levadura. Esta cerveza joven se conduce a los tanques de fermentación. La levadura fermenta el extracto/los azúcares convirtiéndolos en alcohol y dióxido de carbono y liberando calor.

Novedades del producto

26.02.2020

Eficaz y versátil: GEMÜ 1436 cPos con nueva interfaz de bus de campo Profinet