Para los accionamientos neumáticos, nuestros posicionadores y controladores de proceso se montan y se prueban en fábrica y se suministran como un sistema completo o en forma de componentes individuales. Para los accionamientos con motor eléctrico, en la mayoría de los casos, el controlador se integra completamente. Si es necesario, ingenieros del servicio técnico de GEMÜ también pueden poner en servicio el posicionador o posicionadores en cuestión en su lugar de empleo. Asimismo, también pueden adaptarse otros controladores a nuestras válvulas con accionamiento neumático; por favor póngase en contacto con su interlocutor o utilice los datos de contacto que encontrará en nuestra página web.
Características de regulación
Debido a su larga carrera, las válvulas de globo son las que presentan las mejores características de regulación. Además de seleccionar el controlador apropiado, GEMÜ también diseña y fabrica en sus instalaciones el cono de regulación, la corona de regulación o la aguja de regulación para satisfacer los requisitos específicos de los clientes.
Según el ámbito de aplicación y el tipo y precisión necesarios para la regulación, pueden utilizarse otras válvulas, tales como válvulas de diafragma, válvulas de mariposa o válvulas de bola, para tareas de regulación.
Selección de válvulas
En la página Selección de válvulas, GEMÜ proporciona diferentes informaciones para facilitar la definición de la «mejor» válvula para regulaciones abierto/cerrado o sistemas de regulación automáticos. Si la mejor elección parece ser una válvula de globo, puede completarse la hoja de especificaciones en alemán o en inglés para la válvulas de regulación. Esta información es de ayuda en la preparación del presupuesto, el diseño y la fabricación, así como en la selección de los componentes apropiados. Por otro lado, también puede pedirse un sistema de regulación (ver abajo).
Válvulas de regulación GEMÜ del tipo válvula de globo
Características de regulación lineales o equiporcentuales modificadas
- Seguridad funcional de acuerdo con IEC 61508 y IEC 61511 (SIL), según el tipo de válvula
- Empaquetadura para prensaestopas apta para vacío hasta 20 mbar, según el tipo de válvula
- Diseño de acuerdo con (CE) n.º 1935/2004 opcional
- ATEX bajo pedido
En el suministro de estos productos se incluye la válvula de globo y el cono de regulación, la corona de regulación o la aguja de regulación. Pueden seleccionarse y pedirse adicionalmente el controlador y accesorios del extenso sistema modular de GEMÜ.
Sistemas de regulación GEMÜ con válvula de globo
Además de la válvula de regulación individual, GEMÜ también suministra sistemas de regulación completos. Entonces el tipo de válvula siempre está precedido del prefijo PCS. Por ejemplo, PCS 550 se refiere a un sistema que se basa en el tipo de válvula GEMÜ 550. Además de la válvula de regulación, el sistema de regulación también incluye el kit de montaje, el controlador apropiado y la línea de aire comprimido.
- Características de regulación lineales o equiporcentuales modificadas
- Tres actuadores disponibles (plástico, aluminio, acero inoxidable)
- Puede seleccionarse regulación PI o PID
- Puesta en servicio simple y rápida
- Seguridad funcional de acuerdo con IEC 61508 y IEC 61511 (SIL), según el tipo de válvula
- Empaquetadura para prensaestopas apta para vacío hasta 20 mbar, según el tipo de válvula
- Diseño de acuerdo con (CE) n.º 1935/2004 opcional
- ATEX bajo pedido
Puede encontrar más información sobre las válvulas de globo con accionamiento por motor eléctrico con los controladores integrados más frecuentes en las fichas técnicas de GEMÜ 538, GEMÜ 548, GEMÜ 563 y GEMÜ 566.
Otros tipos de válvulas de regulación GEMÜ
Las válvulas de globo de carrera larga son idóneas para tareas de regulación; sin embargo, para algunas aplicaciones pueden ser más adecuadas para el proceso otros tipos de válvulas. Un ejemplo sería para fluidos que contienen fibras o corrosivos. En este caso, una válvula de diafragma podría ser una buena alternativa posible. Por eso, los actuadores y controladores de GEMÜ pueden adaptarse a diferentes cuerpos de válvulas de mariposa, bola y diafragma.
- Amplia selección de materiales (plástico, metal, acero inoxidable), según el tipo de válvula, el tamaño nominal y la conexión
- Amplia selección de conexiones según el tipo de válvula, el tamaño nominal y el material
- Puesta en servicio simple y rápida
- Diferentes calidades posibles de la superficie del cuerpo, según el tipo de válvula
- Posibilidad de diseños compatibles con vacío, según el tipo de válvula
En el suministro de estos productos se incluye la válvula en cuestión. Pueden seleccionarse y pedirse adicionalmente controladores y accesorios del extenso sistema modular de GEMÜ.