- Temperatura del fluido:0 hasta 60 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 50
- Tipos de conexión :Enlaces
- Estándares de conexión:BS | DIN
- Materiales del cuerpo:PVC-U, gris
- Materiales del asiento:EPDM | FKM
- Materiales del disco:PVDF
- Conformidades:EAC
{"ANSCHLUSSART":[],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"neum\u00e1tico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura del fluido:-20 hasta 120 °C
- Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 50
- Tipos de conexión :Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | CW614N, latón | CW617N, latón
- Materiales del asiento:EPDM | FKM | Silicona
- Materiales del disco:1.4408, material de microfusión | CW614N, latón | CW617N, latón
- Conformidades:ATEX | EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Tubo para soldar"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":14,"v":"Conexi\u00f3n Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"neum\u00e1tico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":254,"v":"CW614N, lat\u00f3n"},{"i":1239,"v":"1.4408, material de microfusi\u00f3n"},{"i":1300,"v":"CW617N, lat\u00f3n"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura del fluido:0 hasta 60 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 50
- Tipos de conexión :Enlaces
- Estándares de conexión:BS | DIN
- Materiales del cuerpo:PVC-U, gris
- Materiales del asiento:EPDM | FKM
- Materiales del disco:PVDF
- Tensión de alimentación:12 - 24 V AC/DC | 12 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC | 24-240 V AC/DC
- Tiempo de acción 90°:4 hasta 100 s
- Tipo de protección:IP 65, 66, 67, 68
- Conformidades:CSA | EAC
{"ANSCHLUSSART":[],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"el\u00e9ctrico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura del fluido:-10 hasta 150 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 70 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 16 bar
- Diámetros nominales:DN 25 hasta 600
- Formas del cuerpo:Lug | Sección en U | Wafer
- Estándares de conexión:AS | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiales del cuerpo:EN-GJS-400-15, material de fundición nodular
- Recubrimiento del cuerpo:Epóxido
- Materiales del asiento:EPDM | FKM | NBR | SBR, resistente a la abrasión
- Materiales del disco:1.4408, material de microfusión | 1.4408, material de microfusión pulido | EN-GJS-400-15, material de fundición nodular
- Recubrimiento del disco:EPDM | Epóxido | Halar® | Rilsan®
- Tensión de alimentación:100 - 120 V AC, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz | 380 - 480 V AC, 50/60 Hz
- Tiempo de acción 90°:4 hasta 100 s
- Tipo de protección:IP 65, 66, 67, 68
- Conformidades:ACS | ATEX | Belgaqua | CSA | DNV GL | DVGW para agua potable | DVGW para gas | EAC | FDA | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Brida (Lug)"},{"i":23,"v":"Brida (Wafer)"},{"i":24,"v":"Brida (secci\u00f3n en U)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"el\u00e9ctrico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, material de fundici\u00f3n nodular"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW para agua potable"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":22,"v":"CSA"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW para gas"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura del fluido:-20 hasta 200 °C
- Temperatura ambiente:-20 hasta 95 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales:DN 25 hasta 250
- Formas del cuerpo:Lug | Wafer
- Estándares de conexión:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiales del cuerpo:1.4404, cuerpo forjado a partir de un bloque macizo | Duroplast VE, reforzado | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular | S355J2 + N, material de fundición de acero
- Recubrimiento del cuerpo:Epóxido
- Materiales del asiento:PTFE / silicona | PTFE TFM™ / EPDM | PTFE TFM™ / FKM | PTFE TFM™ / silicona | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
- Materiales del disco:1.4404 (316L), material de forja | 1.4469, material de fundición de acero dúplex | 2.4602 (alloy 22), cuerpo forjado a partir de un bloque macizo | 3.7035, titanio
- Recubrimiento del disco:PFA
- Tensión de alimentación:24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC | 24-240 V AC/DC
- Tiempo de acción 90°:4 hasta 100 s
- Tipo de protección:IP 65, 66, 67, 68
- Conformidades:ATEX | EAC | FDA | Seguridad funcional | TA-Luft | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Brida (Lug)"},{"i":23,"v":"Brida (Wafer)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"el\u00e9ctrico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de fundici\u00f3n nodular"},{"i":279,"v":"1.4404, cuerpo forjado a partir de un bloque macizo"},{"i":1270,"v":"S355J2 + N, material de fundici\u00f3n de acero"},{"i":1353,"v":"Duroplast VE, reforzado"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":49,"v":"Seguridad funcional"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura del fluido:5 hasta 90 °C
- Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales:DN 50 hasta 300
- Formas del cuerpo:Wafer
- Estándares de conexión:ANSI | EN | JIS
- Materiales del cuerpo:PP, reforzado
- Materiales del asiento:EPDM | FKM
- Materiales del disco:PP-H | PVC-C | PVC-U
- Tensión de alimentación:12 - 24 V AC/DC | 24 V AC/DC | 24 V DC | 85 - 240 V AC/DC
- Tiempo de acción 90°:13 hasta 58 s
- Tipo de protección:IP 65, 67
- Conformidades:CSA | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Brida"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"el\u00e9ctrico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1258,"v":"PP, reforzado"}],"KONFORMITAET":[{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura del fluido:-60 hasta 210 °C
- Temperatura ambiente:-20 hasta 70 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 16 bar
- Diámetros nominales:DN 25 hasta 1600
- Formas del cuerpo:Lug | Sección en U | Wafer
- Estándares de conexión:AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de fundición de acero | EN-AC-46100, material de fundición de aluminio | EN-AC-47100, material de fundición de aluminio | EN-GJS-400-15, material de fundición nodular | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular | S275JR, material de fundición de acero
- Recubrimiento del cuerpo:Epóxido
- Materiales del asiento:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, resistente a la abrasión | Silicona
- Materiales del disco:1.4408, material de microfusión | 1.4469, material de fundición de acero dúplex | 1.4539, material de forja | 2.0975, material de fundición de bronce | 2.4602 (alloy 22), cuerpo forjado a partir de un bloque macizo | EN-GJS-400-15, material de fundición nodular
- Recubrimiento del disco:EPDM | Epóxido | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
- Tensión de alimentación:100 - 120 V AC, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz | 380 - 480 V AC, 50/60 Hz
- Tiempo de acción 90°:4 hasta 100 s
- Tipo de protección:IP 65, 66, 67, 68
- Conformidades:ACS | ATEX | CSA | DNV GL | DVGW para agua potable | DVGW para gas | EAC | FDA | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Brida (Lug)"},{"i":23,"v":"Brida (Wafer)"},{"i":24,"v":"Brida (secci\u00f3n en U)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"el\u00e9ctrico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de fundici\u00f3n nodular"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, material de fundici\u00f3n nodular"},{"i":277,"v":"S275JR, material de fundici\u00f3n de acero"},{"i":278,"v":"EN-AC-46100, material de fundici\u00f3n de aluminio"},{"i":1240,"v":"1.4408, material de fundici\u00f3n de acero"},{"i":1301,"v":"EN-AC-47100, material de fundici\u00f3n de aluminio"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW para agua potable"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":22,"v":"CSA"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW para gas"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":210,"v":"210"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura del fluido:0 hasta 60 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 50
- Tipos de conexión :Enlaces
- Estándares de conexión:BS | DIN
- Materiales del cuerpo:PVC-U, gris
- Materiales del asiento:EPDM | FKM | Silicona
- Materiales del disco:PVDF
- Conformidades:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Tilslutningsende"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Med fri spindelende"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, gr\u00e5"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura del fluido:-10 hasta 160 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 70 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 16 bar
- Diámetros nominales:DN 25 hasta 600
- Formas del cuerpo:Lug | Sección en U | Wafer
- Estándares de conexión:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiales del cuerpo:EN-GJS-400-15, material de fundición nodular | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular
- Recubrimiento del cuerpo:Epóxido
- Materiales del asiento:EPDM | FKM | NBR | SBR, resistente a la abrasión | Silicona
- Materiales del disco:1.4408, material de microfusión | 1.4408, material de microfusión pulido | 1.4469, material de fundición de acero dúplex | EN-GJS-400-15, material de fundición nodular
- Recubrimiento del disco:Epóxido | Halar® | Rilsan®
- Tensión de alimentación:100 - 120 V AC, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz | 380 - 480 V AC, 50/60 Hz
- Tiempo de acción 90°:4 hasta 100 s
- Tipo de protección:IP 65, 66, 67, 68
- Conformidades:ACS | ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW para agua potable | DVGW para gas | EAC | FDA | NSF | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Seguridad funcional | TA-Luft | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Brida (Lug)"},{"i":23,"v":"Brida (Wafer)"},{"i":24,"v":"Brida (secci\u00f3n en U)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"el\u00e9ctrico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de fundici\u00f3n nodular"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, material de fundici\u00f3n nodular"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Ox\u00edgeno"},{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW para agua potable"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":20,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW para gas"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"},{"i":46,"v":"NSF"},{"i":49,"v":"Seguridad funcional"},{"i":51,"v":"ASME GEM\u00dc B31.3"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}