- Dos válvulas soldadas: W600
- Dos asientos en un cuerpo de válvula con tres conexiones de tubería: válvulas integradas
- Cualquier número de asientos con cualquier número de conexiones: sistemas de bloques de válvulas multivía
W600: hace que los fittings en T sean innecesarios
La configuración de la válvula GEMÜ W600 se basa en el uso de dos cuerpos de válvula directamente soldados entre sí, cuya disposición se adapta a la aplicación respectiva. Las ventajas de esta solución son:
- Mayor rentabilidad y mínimo espacio muerto, puesto que no se requieren fittings en T
- Mínimo espacio muerto, puesto que hay dos soldaduras menos
Válvulas integradas: alternativa económica a los bloques de válvulas multivía M600
Las denominadas válvulas integradas GEMÜ son una versión especial de las válvulas clásicas de 2 vías. «Integrada» significa válvula integrada de toma de muestras, de vapor y de condensados. Los cuerpos de las válvulas se fabrican a partir de una pieza forjada o de un bloque de material. Comparadas con las válvulas convencionales de condensados y toma de muestras, las principales ventajas de las válvulas integradas son:
- mínimo espacio muerto, puesto que hay menos soldaduras
- funcionalidad adicional; dispone de tubo horizontal
- posibilidad de vaciado en posición de montaje vertical conforme a la regla 3D
- accionamientos neumáticos y manuales disponibles para ambos asientos de válvula
![](fileadmin/user_upload/W600.png)
Mediante la configuración de soldadura W600, la disposición de dos cuerpos de válvula de diafragma soldados y adaptados a la aplicación, es posible proporcionar un máximo de funcionalidad en el espacio más reducido. Además no es necesario el uso de una pieza de empalme en forma de T para ensamblar las válvulas, lo que reduce en gran manera el espacio muerto entre las válvulas y ahorra dos cordones de soldadura. Si se requiere una versión de mayor calidad o funcionalidad, puede utilizarse, por ejemplo, un bloque de válvulas multivía GEMÜ de acero inoxidable.