Hidrógeno: la energía del futuro

Hidrógeno: la energía del futuro

El hidrógeno usado como fluido representa unas elevadas exigencias para las válvulas. Especialmente las reducidas moléculas de este gas volátil van a suponer fácilmente un reto a la hora de seleccionar el material. Tanto a la hora de elegir el material adecuado como de conseguir la certificación necesaria, estaremos a su lado para elegir la válvula adecuada.

Tratamiento de aguas
  • Uso de agua pura (prefiltrada)
  • Procedimientos frecuentes de ultrafiltración u ósmosis inversa
  • Última etapa del tratamiento del agua para intercambiadores de iones e instalaciones EDI

Válvula de mariposa de metal GEMÜ R480 Victoria

Válvula de mariposa de plástico GEMÜ D450

Válvula de diafragma de plástico GEMÜ R677

Electrólisis

Resumen de los procesos de electrólisis:

Procedimiento Requisitos del agua Parámetros de proceso Selección de válvula

Electrólisis PEM

Agua altamente purificada

1-40 bar,

90 °C

Por lo general, válvulas de plástico o con revestimiento para el contacto con el agua. Para el gas (H2/O2 ) son indicadas las válvulas de metal

Electrólisis alcalina

Agua desionizada

1-40 bar,

90 °C

Hidróxido de potasio, por lo general válvulas de acero inoxidable

Válvula de diafragma de plástico GEMÜ R690

Válvula de globo de metal GEMÜ 537

Válvula de mariposa de metal GEMÜ R480

Tratamiento del gas
  • Los gases generados en la celda de electrólisis deben ser tratados para alcanzar un determinado nivel de calidad
  • Uso de la absorción por oscilación de presión (PSA)
  • Altas exigencias para las válvulas
  • Válvulas de globo GEMÜ y válvulas de mariposa de alto rendimiento 

Válvula de mariposa de metal GEMÜ R471 Tugela

Válvula de globo de metal GEMÜ PCS 514

Power-to-Liquid
  • Fabricación de combustibles líquidos con el uso de hidrógeno verde a partir de instalaciones de electrólisis
  • El hidrógeno reacciona con el CO2 en la presencia de catalizadores para formar hidrocarburos

Válvula de globo de metal GEMÜ 537

Válvula de bola de metal GEMÜ B22

Procesos de apoyo
  • El precalentamiento y el enfriamiento son pasos importantes del proceso
  • Procesos de limpieza

Válvula de mariposa de metal GEMÜ R480 Victoria

Válvula de diafragma de plástico GEMÜ R677

Válvula de bola de metal GEMÜ B22

Valvulerías y componentes GEMÜ

Válvulas de regulación

A partir de una válvula de globo se obtiene una válvula de regulación.

Las válvulas de globo son ideales para las tareas de regulación. Es importante un diseño preciso de las válvulas de regulación. De esta forma, su producto estará óptimamente adaptado a sus necesidades y le durará mucho tiempo. Le recomendamos que utilice nuestra hoja de especificaciones o que consulte a un asesor técnico.

Los cuerpos obturadores pueden presentar distintos tipos de geometría. A continuación le mostramos una tabla resumen de los cuerpos que ofrecemos.

Tabla resumen de los cuerpos obturadores con distintas geometrías. Aquí puede obtener más información sobre nuestras válvulas de regulación.

Aguja de regulación

Cono de regulación

Corona de regulación


Tabla resumen de accesorios de proceso:

Fiabilidad del proceso gracias a una calidad comprobada


Descargar folleto de aplicaciones

Hydrogen applications [EN]

pdf5.10 MB

¡Cuéntenos sus necesidades!

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos?
¡Le ayudaremos con mucho gusto!

Contacto