GEMÜ P500M

Válvula de globo M-Block de acero inoxidable

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

El bloque de válvulas GEMÜ P500M de acero inoxidable consta de dos o más válvulas de globo. Estos están equipados con actuadores manuales, neumáticos y eléctricos. El bloqueo en el asiento de válvula se lleva a cabo con un plato de la válvula.

  • Ahorro de espacio gracias al diseño compacto
  • Diseño flexible, individualizado y según las necesidades del cliente
  • Menos puntos de unión y soldaduras
  • Diferentes funciones reunidas en el mínimo espacio
  • Ideal para aplicaciones de regulación
  • Posibilidad de utilizar actuadores, estopadas y componentes de automatización del acreditado sistema modular GEMÜ
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 180 °C
  • Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 25 bar
  • Diámetros nominales:DN 15 hasta 50
  • Formas del cuerpo:Cuerpo multivía
  • Tipos de conexión :Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Materiales del cuerpo:1.4435 (316L), mecanizado de bloque
  • Materiales de la junta del asiento:NBR | PFA | PTFE | PTFE, reforzado
  • Conformidades:ATEX | FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004