La válvula de diafragma M-Block GEMÜ P600M de acero inoxidable consta de uno o varios asientos de membrana de diafragma. Para el actuador puede elegirse entre las variantes manual, neumática y eléctrica. El bloqueo en el asiento de válvula se lleva a cabo con un diafragma.
- Ahorro de espacio gracias al diseño compacto
- Diseño flexible, individualizado y según las necesidades del cliente
- Reducción de espacio muerto
- Menos puntos de unión y soldaduras
- Diferentes funciones reunidas en el mínimo espacio
- Amplias posibilidades de adaptación de sistemas de medición, control y regulación, además de accesorios
- Temperatura del fluido: -10 hasta 80 °C
- Temperatura ambiente*: -10 hasta 50 °C
- Presión de trabajo *: 0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales*: DN 6 hasta 50
- Forma del cuerpo: Cuerpo multivía
- Tipos de conexión: Conexión Clamp | Enlaces | Rosca | Tubo para soldar
- Estándar de conexión: ASME | DIN | ISO
- Materiales del cuerpo de la válvula: PP-H, gris | PP-H, natural | PVC-U, gris | PVDF
- Revestimiento interior del cuerpo:
- Materiales del diafragma: EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Conformidades*:
Vídeo sobre el producto
Culivated Meat Teaser
00:56 min
56 Vistas
En línea desde 20.12.2023