Si busca componentes de un solo uso para su aplicación, en GEMÜ está en el sitio perfecto. Le asesoramos, construimos y producimos, además de nuestra gama de productos estándar, soluciones individuales
GEMÜ SUMONDO Multiport: válvulas de diafragma de un solo uso en espacios muy reducidos
Combine diferentes válvulas en un bloque de válvulas multivía y reduzca tanto espacios muertos como espacio ocupado, al tiempo que se ahorra trabajo de montaje. Con la construcción de una solución de bloque M damos respuesta a los requisitos individuales de su proceso.
![](fileadmin/user_upload/800x240_single-use_03-24.jpg)
Ejemplos de aplicación
- Cromatografía
- Mezcla de fluidos
- Fermentación
- Cosecha celular
- Purificación
- Filtrado
En GEMÜ SUMONDO Multiport, la unidad de accionamiento va montada fija en la instalación. Gracias al principio de funcionamiento probado de GEMÜ SUMONDO, el fluido queda herméticamente aislado del actuador. Los componentes en contacto con el fluido (cuerpo de la válvula y diafragma), al contrario de lo que ocurre en una válvula de diafragma de bloque M convencional, están soldados entre sí. Así resulta un componente central, el cuerpo de la válvula de un solo uso, que tras usarse una vez se separa del actuador y se desecha.
![](fileadmin/user_upload/815x350_landing_page_suv-3_01-21.jpg)
Sistema GEMÜ de un solo uso: una sección completa de la instalación lista para usar
¿Quiere visualizar una sección completa de su instalación? GEMÜ le ofrece asesoramiento competente, construcción y producción de soluciones individuales de Flowpath: tanto elementos desechables como componentes fijos de la instalación. Para ello le ayudamos con:
- Cálculos de caudal
- Cualificación del sistema completo
- Integración de piezas compradas como sensores, adaptadores, etc.
- Producción en sala blanca
- Esterilización por rayos X de su configuración Flowpath
- Suministro con validación del transporte
Aproveche las numerosas ventajas de una solución de sistema:
- Control por lotes mejorado para clientes finales
- Menor riesgo de contaminación cruzada
- Costes de producción más bajos
- Limitación de tiempos improductivos
- Equipamiento más rápido y sencillo
- Menores costes de limpieza
![](fileadmin/user_upload/815x350_landing_page_suv-4_01-21.jpg)
Componentes de la instalación específicos para cada cliente
En nuestra sala blanca de Emmen, Suiza, hemos acumulado durante los últimos años mucha experiencia en fabricación de productos de alta pureza de un solo uso. Además de nuestra competencia central en el diseño de válvulas, hemos ampliado nuestra gama de productos y ofrecemos otros componentes hechos a medida de un solo uso como:
- Mezcladoras
- Placas de distribución
- Piezas de empalme
- Bloques de sensores
- Soportes de sensores
Impresiones generales de la producción de soluciones de un solo uso en la sala blanca de GEMÜ
![](fileadmin/user_upload/815x350_landing_page_suv-5_01-21.jpg)
En GEMÜ damos mucha importancia a una elevada calidad de los productos. Por ello establecimos unas exigentes medidas de control de la calidad para nuestra producción en sala blanca de Suiza, gracias a lo cual cumplimos importantes requisitos oficiales.
- Sistemas de gestión de la calidad
- Producción conforme a las buenas prácticas de fabricación
- Cumplimiento de la norma ISO 9001
- El centro de producción está registrado en la FDA
- Producción libre de EET/EEB
- Validación del transporte conforme a ISTA
- Producción y montaje en sala blanca de clase 6 conforme a EN ISO 14644-1
- Control de contaminación
- Control de acceso
- Radioesterilización (rayos X)
Descubra también nuestros componentes estándar de un solo uso
![](fileadmin/user_upload/250x350_q30-suv_01-21.png)
Válvulas de un solo uso
Hable con nosotros.
¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos?
Estaremos encantados de ayudarle.