Configuraciones de válvulas

Capacidad de vaciado mejorada

Configuraciones de válvulas

GEMÜ ofrece tres formas distintas de conseguir una funcionalidad aumentada en el espacio más reducido:

  • Dos válvulas soldadas: W600
  • Dos asientos en un cuerpo de válvula con tres conexiones de tubería: válvulas integradas
  • Cualquier número de asientos con cualquier número de conexiones: sistemas de bloques de válvulas multivía 
W600

W600: hace que los fittings en T sean innecesarios

La configuración de la válvula GEMÜ W600 se basa en el uso de dos cuerpos de válvula directamente soldados entre sí, cuya disposición se adapta a la aplicación respectiva. Las ventajas de esta solución son:

  • Mayor rentabilidad y mínimo espacio muerto, puesto que no se requieren fittings en T
  • Mínimo espacio muerto, puesto que hay dos soldaduras menos

GEMÜ W600

Mediante la configuración de soldadura W600, la disposición de dos cuerpos de válvula de diafragma soldados y adaptados a la aplicación, es posible proporcionar un máximo de funcionalidad en el espacio más reducido. Además no es necesario el uso de una pieza de empalme en forma de T para ensamblar las válvulas, lo que reduce en gran manera el espacio muerto entre las válvulas y ahorra dos cordones de soldadura. Si se requiere una versión de mayor calidad o funcionalidad, puede utilizarse, por ejemplo, un bloque de válvulas multivía GEMÜ de acero inoxidable.

Más sobre la serie

Válvulas integradas

Válvulas integradas: alternativa económica a los bloques de válvulas multivía M600

Las denominadas válvulas integradas GEMÜ son una versión especial de las válvulas clásicas de 2 vías. «Integrada» significa válvula integrada de toma de muestras, de vapor y de condensados. Los cuerpos de las válvulas se fabrican a partir de una pieza forjada o de un bloque de material. Comparadas con las válvulas convencionales de condensados y toma de muestras, las principales ventajas de las válvulas integradas son:

  • Mínimo espacio muerto, puesto que hay menos soldaduras
  • Funcionalidad adicional; dispone de tubo horizontal
  • Posibilidad de vaciado en posición de montaje vertical conforme a la regla 3D
  • Accionamientos neumáticos y manuales disponibles para ambos asientos de válvula

Válvulas integradas GEMÜ W600

Como diseño especial del clásico cuerpo de paso recto, las válvulas integradas patentadas de GEMÜ tienen un asiento de válvula adicional integrado. Como resultado, no tienen soldaduras internas y presentan un volumen de espacio muerto reducido. El asiento de válvula integrado en las válvulas integradas se utiliza, entre otras cosas, como válvula para toma de muestras, válvula de vapor o de condensado.

Más sobre la serie

Bypass

Bypass

La válvula de bypass consiste en un cuerpo forjado con un asiento de válvula integrado más pequeño. En comparación con las válvulas integradas descritas anteriormente, este asiento está conectado en paralelo al asiento principal. Este tipo de válvula es especialmente apto para aplicaciones que requieren caudales cambiantes y simultáneamente muy variables, como suele ser el caso de los sistemas de depósito y las máquinas de llenado, por ejemplo.

  • Caudal variable
  • Caudales mínimos continuos
  • Posibilidad de dosificación exacta
  • Amplio rango de regulación gracias a la conexión en paralelo de dos asientos de distinto tamaño en una misma válvula
  • Funcionamiento de mezclador estático
  • Apta como válvula de toma de muestras y de extracción
  • Posibilidad de diferentes posiciones de montaje

GEMÜ W600 de bypass

 

Como diseño especial del clásico cuerpo de paso recto, una solución de derivación tiene un asiento de válvula adicional integrado, que se conecta en paralelo al asiento principal.