El aparato de medición de presión GEMÜ C32 es un manómetro electrónico. El manómetro cuenta con un indicador digital y un sensor condensador cerámico. Este sensor está separado del proceso mediante un sistema de membrana doble. No requiere fluido de transmisión de presión. El cuerpo del aparato es de PFA/PTFE y puede integrarse directamente en el sistema de tuberías mediante uniones tipo flare.
- Tipo de conexión: Flare
- Tipo de actuador: ohne Antrieb
- Material de la junta
- Material del cuerpo: PTFE
- Presión de trabajo máx.: 6 bar
- Temperatura del fluido máx.: 80 °C
- Diámetros nominales: DN 15 (1/2'')