La GEMÜ 3020 es una turbina de medición del flujo volumétrico. El transductor de medición está separado del fluido a través de la unidad de medición. Está provisto de rectificadores de flujo integrados. El transductor de medición utiliza señales de medición industriales estándar y está calibrado de fábrica.
- Muy poca pérdida de presión
- Tramos de entrada/salida cortos
- Medición precisa del flujo volumétrico
- Rectificador de flujo integrado
- Rango de medición de los líquidos:120 hasta 25000 l/h
- Desviación de la medición:± 1 % del valor final
- Temperatura del fluido:-20 hasta 80 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales:DN 25 hasta 50
- Tipos de conexión :Enlaces
- Materiales del tubo de medición:PVC-U | PVDF
- Tipos de conexión eléctrica:Conector para aparatos forma A
- Tensiones de alimentación:24 V DC
- Conformidades:EAC
![Fabrication of metallic microcomponents by electroforming Fabrication of metallic microcomponents by electroforming](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/26/IMGP5458_2018.jpg)