GEMÜ C38 SonicLine es un caudalímetro por ultrasonidos que funciona según el método de diferencia de fase. Dos sensores posicionados uno frente al otro envían y reciben señales de ultrasonidos alternadamente. Cuando el fluido no se mueve, ambos sensores reciben las señales de ultrasonidos enviadas en la misma fase, es decir, sin diferencia de fase. Cuando los fluidos fluyen se produce un desplazamiento de fase. La diferencia de fase es directamente proporcional a la velocidad de flujo. El volumen de flujo se calcula a partir de la velocidad de flujo y del diámetro de la tubería.
- Precisión y reproducibilidad elevadas
- Detección de valores de medición extremadamente rápida (250 valores de medición/seg.)
- Sección transversal de tubería libre, sin piezas mecánicas móviles
- Apto para procesos dinámicos (tiempo de dosificación < 1 s)
- Elevada resistencia química
- Función de dosificación integrada
- Presión máx. de trabajo: 6 bar
- Temperatura del fluido: 0 hasta 80 °C
- Diámetros nominales : 3/8''“ (DN 6) hasta 1''“ (DN 20)
- Material del cuerpo de la válvula : PFA
- Tipos de conexión: Tuerca tipo Flare
Vídeo sobre el producto
Clean room plant Emmen
01:52 min
1652 Vistas
En línea desde 18.09.2015