- Conformidades: ATEX; FCC; IECEx
- Presión de trabajo máx.: 7 bar
- Carrera máx.: 75
- Modo de funcionamiento: doppeltwirkend
Múltiples opciones de combinación con válvulas de proceso
El posicionador GEMÜ 1441 cPos-X puede combinarse con muchas válvulas de accionamiento neumático, con lo que se amplía su abanico de funciones. Descubra la amplia variedad de soluciones de GEMÜ. Estamos seguros de que tenemos la solución adecuada para su instalación.
Manejo del dispositivo con la aplicación GEMÜ
Realice la inicialización, la configuración, la parametrización y la localización de su dispositivo de forma sencilla con la aplicación GEMÜ. Puede conectar su teléfono o tableta al posicionador a través de una interfaz Bluetooth para poder manejar también dispositivos de difícil acceso.
Más información sobre la aplicación
Vídeo sobre el producto
GEMÜ 1441 cPos-X
01:25 min
590 Vistas
En línea desde 07.09.2022